ZHCAB56A January   2021  – February 2022 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 电路方案
  4. 3 配置
  5. 4 逻辑电平 FET
  6. 5 FET 驱动器设计
  7. 6 晶体管驱动器设计
  8. 7 控制 LD
  9. 8 低侧 FET 的预充电和预放电
  10. 9 总结
  11. 10参考文献
  12. 11修订历史记录

总结

使用低侧 FET 和 BQ769x2 监测器件设计电路时,可使用 DDSG 和 DCHG 进行控制。设计人员可根据需求从各种驱动器中进行选择。DDSG 和 DCHG 是逻辑信号,并不用于驱动 FET,但在某些情况下,设计人员可以成功使用 DDSG 和 DCHG 来驱动 FET。IC FET 驱动器功能强大,但设计人员也能选择使用晶体管驱动器来驱动 FET。PDSG 和 PCHG 包含在 DDSG 和 DCHG 时序中,如果用户想要通过 BQ76952 控制预充电和预放电,则必须采取隔离措施进行 FET 控制。本应用报告中的示例将帮助设计人员选择一种方法来实现电池低侧开关。