ZHCAAW1B February 2011 – April 2021 TL7770-12 , TL7770-5 , TPS3513 , TPS3514 , TPS3606-33 , TPS3613-01 , TPS3617-50 , TPS3618-50 , TPS3620-33-EP , TPS3805H33-EP , TPS3808-EP , TPS3818G25 , TPS386000 , TPS386000-Q1 , TPS386040 , TPS386596 , TPS60120 , TPS60121 , TPS60122 , TPS60123 , TPS60124 , TPS60125 , TPS60130 , TPS60131 , TPS60132 , TPS60133 , TPS60140 , TPS60141 , TPS60204 , TPS60205 , TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213 , TPS61130 , TPS61131 , TPS62050 , TPS62051 , TPS62052 , TPS62054 , TPS62056 , TPS62110 , TPS62110-EP , TPS62111 , TPS62111-EP , TPS62112 , TPS62112-EP , TPS65000 , TPS65001 , TPS65010 , TPS65011 , TPS65012 , TPS65013 , TPS65014 , TPS65020 , TPS65021 , TPS65022 , TPS65023 , TPS650231 , TPS65023B , TPS650240 , TPS650241 , TPS650241-Q1 , TPS650242 , TPS650243 , TPS650243-Q1 , TPS650244 , TPS650245 , TPS650250 , TPS65050 , TPS65053 , TPS65055 , TPS650830 , TPS65086 , TPS65720 , TPS65721 , TPS65811 , UC1543 , UC1903 , UC2543 , UC3903 , UCC2946 , UCC3946
如图 2-1 所示,TPS3808G01 的感应引脚输入与 0.405V 内部基准电压 (VREF) 进行比较。分压器用于将受监测的电压 (VI) 降至感应引脚电平。分压器比率基于所需的 VI 跳闸点选择,SVS 应在此点生成复位。此跳闸点是阈值电压 VIT。必须提供准确的跳闸点,才能防止系统过早或过晚复位。
图 2-1 感应引脚比较器(TPS3808G01 可调版本)中的电阻分压器示例选择要使用的电阻时,应先选择 R2;然后求解 R1 以达到所需 VIT。Equation1 展示了 R1 的计算(给定 R2),Equation2 基于 R1 和 R2 的选定值计算了 VIT 的实际值。


不过,由于存在泄漏电流 (IS),感应引脚的电压 (VS) 不是预计的所需 VIT。实际 VS 可使用Equation3 确定。实际输入阈值电压会由于泄漏电流而变化,可通过Equation4 计算。可使用Equation5 确定分压器的结果精度。



分压器消耗的电流 IR1 是经过分压器中顶部电阻的电流(包括泄漏电流的影响)。该值可使用Equation6 确定。当 IS 为正值时,进入分压器的电流达到最大(流入引脚;请参阅图 2-1)。Equation6 展示了分压器消耗的电流随输入电压呈近似线性变化。当泄漏电流很小并且/或者分压器中的电阻较小时,Equation6 简化为欧姆定律。

通过变换Equation5 并求解 R2,我们可以得到Equation7。此公式可用于设计符合所需精度要求的分压器。请注意,负精度等同于使用负泄漏电流,并生成当精度和泄漏电流均为正值时存在的相同电阻 (R2)。换而言之,如果泄漏电流为负值(即流出引脚),阈值电压将低于预计电压,这相当于负精度。

通过变换Equation4 并求解 R2,我们可以得到Equation8。通过此公式,我们现在可以设计分压器以达到所需电流 IR1。