ZHCAAW1B February 2011 – April 2021 TL7770-12 , TL7770-5 , TPS3513 , TPS3514 , TPS3606-33 , TPS3613-01 , TPS3617-50 , TPS3618-50 , TPS3620-33-EP , TPS3805H33-EP , TPS3808-EP , TPS3818G25 , TPS386000 , TPS386000-Q1 , TPS386040 , TPS386596 , TPS60120 , TPS60121 , TPS60122 , TPS60123 , TPS60124 , TPS60125 , TPS60130 , TPS60131 , TPS60132 , TPS60133 , TPS60140 , TPS60141 , TPS60204 , TPS60205 , TPS60210 , TPS60211 , TPS60212 , TPS60213 , TPS61130 , TPS61131 , TPS62050 , TPS62051 , TPS62052 , TPS62054 , TPS62056 , TPS62110 , TPS62110-EP , TPS62111 , TPS62111-EP , TPS62112 , TPS62112-EP , TPS65000 , TPS65001 , TPS65010 , TPS65011 , TPS65012 , TPS65013 , TPS65014 , TPS65020 , TPS65021 , TPS65022 , TPS65023 , TPS650231 , TPS65023B , TPS650240 , TPS650241 , TPS650241-Q1 , TPS650242 , TPS650243 , TPS650243-Q1 , TPS650244 , TPS650245 , TPS650250 , TPS65050 , TPS65053 , TPS65055 , TPS650830 , TPS65086 , TPS65720 , TPS65721 , TPS65811 , UC1543 , UC1903 , UC2543 , UC3903 , UCC2946 , UCC3946
在此处显示的方程、计算和图表中,都没有考虑电阻容差和感测电压容差。这些因素也会对 VIT 产生影响(在下面列为 TOLVREF),可使用Equation13 估算其容差。

可使用产品数据表中提供的 1% 电阻容差 (TOLR) 和 2% VIT 容差 (TOLVREF) 来评估 TPS3808G01 的精度。然后将考虑了泄漏电流的分压器精度与其他这些变化源相加,如Equation14 所示。因此,在本示例中,所设计的 1% 分压器的最坏情况精度为 4.73%。

另一个问题是,电阻值较高的电阻会比电阻值较低的电阻更容易产生噪声。这种额外噪声会进一步降低精度。不过,具有内部分压器的 IC 可解决这些问题,它的电流消耗低于在外部设置的 IC,因此具有更高的精度。电阻集成到 IC 中,因此耦合节点和电容小得多,具有出色的抗噪性。例如 TPS3808G33 具有 3.07V 的固定 VIT,总精度(包括感应电压变化、泄漏电流变化和内部电阻容差)为 ±1.25%,电流消耗为 3.3V VI 下 0.86µA。与所讨论的计算示例(假定了理想感应电压和理想电阻值)相比,电流消耗量是示例的三分之一,精度比示例低 25%。考虑这些值的其他变化,具有可调版本的示例的总精度是增加泄漏电流误差之前固定版本的三分之一。