ZHCAAU5 October 2020 TMP61 , TMP61-Q1 , TMP63 , TMP63-Q1 , TMP64 , TMP64-Q1
过采样可以提高 ADC 分辨率,而无需求助于更昂贵、分辨率更高的 ADC。系统分辨率可能会受到 ADC 的限制,而过采样有助于在整个温度范围内有效提高 TMP61 的精度。
这对于室温应用特别有用,因为环境已经过优化。除了更高的精度和测量分辨率外,过采样还可以提高信噪比。温度值存储在一个数组中,因为它们是根据 ADC 位计算得出的。按照先入先出 (FIFO) 序列,随着新样片的添加,样片会在数组中移动。下面讨论的方法可用于温度转换中使用的各种值,包括温度、ADC 位值、分压器电压或计算得出的电阻。但是,本文档中的代码示例是对计算得出的温度求平均。