ZHCAAU5
October 2020
TMP61
,
TMP61-Q1
,
TMP63
,
TMP63-Q1
,
TMP64
,
TMP64-Q1
商标
1
引言
2
过采样
2.1
方法 1
2.1.1
方法 1 示例代码
2.2
方法 2
2.2.1
方法 2 示例代码
2.3
奈奎斯特速率
2.4
抖动
2.5
分辨率
3
参考文献
3
参考文献
请参阅如下相关文档:
德州仪器 (TI),
热敏电阻设计工具
德州仪器 (TI),
《降低热敏电阻在宽工作温度范围内线性化误差、容量和功率要求的方法》
应用报告
德州仪器 (TI),
《具有 0402 和 0603 封装选项的 TMP61 ±1% 10kΩ 线性热敏电阻》
数据表
德州仪器 (TI),
具有 ADC 的超小型、低成本模拟温度传感器测量电路
模拟工程师电路:数据转换器