ZHCAAS5A June   2020  – July 2021 THVD8000 , THVD8010

 

  1.   商标
  2. 1 简介和器件概述
  3. 2 与 RS-485 的比较
  4. 3 电缆类型
  5. 4 数据速率、载波频率和通信距离
  6. 5 电感器和电容器选择
  7. 6 网络拓扑
  8. 7 终端和失效防护
  9. 8 总线负载
  10. 9 接地和共模噪声
  11. 10结论
    1. 10.1 参考文献
  12. 11修订历史记录

电缆类型

在 RS-485 应用中使用双绞线电缆可以获得优势,因为来自外部源的噪声与共模噪声一样均等地耦合到两条导线中,该差分信号被差分接收器所拒绝。在 THVD8000 应用中,出于同样的原因,优选双绞线电缆。此外,电缆应具有足够的额定电流和足够低的串联电阻,可在没有过度压降的情况下提供电力。应用中的很多电源线可能不是双绞线类型。在这种情况下,耦合的共模噪声可能会以差分方式出现在总线上。因此,在系统设计中需要特别注意尽可能减少噪声耦合,下面各节中将会对此进行讨论。同样,在传输高速差分信号时,使用长度匹配的电缆也很重要。长度不匹配会导致反相线和同相线之间的相位不平衡,进而导致部分差分信号传输到共模。模式转换可能会导致更高的 EMI,在更严重的情况下可能会导致通信中断。