ZHCAAS5A June 2020 – July 2021 THVD8000 , THVD8010
在本指南中,经常提及 RS-485 标准或与之进行比较。由于 THVD8000 器件利用 RS-485 信号,因此该器件继承了一些 RS-485 特性,如平衡多点传输和共模噪声抗扰度(表 2-3)。此外,与 RS-485 收发器一样,THVD8000 也是只有物理层的器件。这使得 THVD8000 在需要不同高层数据通信协议的各种应用中易于实施且灵活。该器件与来自 MCU 的通用异步接收器/发送器 (UART) 信号一起工作,可以直接替换系统中现有的 RS-485 信号链路。
| 特性 | RS-485 收发器 | THVD8000 |
|---|---|---|
| Vod | 54Ω 时为 1.5V | 54Ω 时为 1.5V |
| RX 阈值 | 200mV | 115mV 至大约 225mV |
| 传输方向 | 半双工或全双工 | 半双工 |
| 多点通信 | 有 | 有 |
| 共模噪声抗扰度 | 有 | 有 |
| 拓扑 | 菊花链 | 菊花链 |
| 终端 | 是 | 优选 |
| 无极性 | 否 | 有 |
| TTL 接口连接到 MCU/UART | 有 | 有 |
| 节点数上限 | 256 | 256 |