ZHCAAS5A June   2020  – July 2021 THVD8000 , THVD8010

 

  1.   商标
  2. 1 简介和器件概述
  3. 2 与 RS-485 的比较
  4. 3 电缆类型
  5. 4 数据速率、载波频率和通信距离
  6. 5 电感器和电容器选择
  7. 6 网络拓扑
  8. 7 终端和失效防护
  9. 8 总线负载
  10. 9 接地和共模噪声
  11. 10结论
    1. 10.1 参考文献
  12. 11修订历史记录

接地和共模噪声

设计远程数据链路时,设计人员必须假定可能存在很大的接地电势差。这些电压作为共模噪声显示在发送器输出中。即使总叠加信号在接收器的输入共模范围内,本地接地也可能不是返回电流的可靠路径。换句话说,多节点网络中的节点具有隔离本地接地,这些接地通过一些高阻抗路径连接(图 9-16)。为了帮助创建更强的电流返回路径,一种简单的方法是通过第三根导线或电缆的屏蔽层将所有收发器接地连接到相同的电位。如果此方法对系统来说不实用,那么可以使用电容器和 10MΩ 等大电阻器将收发器接地端与保护性接地端 (PE) 连接起来。目的是通过 PE 创建高频电流路径,而有效性取决于应用环境。

GUID-3ADD2D3D-5DE2-44BC-9C3D-3D5FF9367A6D-low.gif图 9-16 两个收发器的接地

尽管 THVD8000 器件与 RS-485 收发器一样具有良好的共噪抗扰度,但如果耦合共模噪声幅度较大,则嘈杂的环境可能会出现问题。在这些应用中,可以将 120Ω 电阻替换为两个 60Ω 的低通滤波器,用于提供附加的共模噪声滤除(图 9-17)。

GUID-13562EA6-7170-4237-BED1-B056F43F6B5C-low.gif图 9-17 分裂端接