ZHCAAS5A June 2020 – July 2021 THVD8000 , THVD8010
RS-485 标准是一种差分接口,已被广泛应用于工业、医疗和消费类应用。THVD8000 器件使用 RS-485 物理层信令实现电力线通信。借助内置的开关键控 (OOK) 调制功能,输入晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 数据能够通过串联电容器直接耦合到共享电源线上,而无需对微控制器 (MCU) 进行任何更新。需要一根两线电缆来传输电源和 RS-485 信号。更具体地说,OOK 调制将逻辑低电平输入转换为高频时钟信号,而逻辑高电平输入会产生直流电压(图 1-1)。THVD8000 接收器会在交流耦合后,使用精密的带通滤波器和解调器从电源线提取数据。总线上的电源通过在 OOK 数据频率下显示高阻抗的串联电感器去耦。
图 1-1 THVD8000 OOK 调制信号