ZHCAAS5A June 2020 – July 2021 THVD8000 , THVD8010
如前所述,与 RS-485 收发器相比,THVD8000 具有类似的驱动强度和类似的接收器灵敏度。为了评估总线上的信号衰减,请计入因多个节点的端接、去耦电感和输入阻抗而导致的所有电缆损耗和总线上负载。关于电缆损耗和电感器负载,之前已在本应用报告中讨论过。THVD8000 接收器的输入阻抗约为 RS-485 标准中所测量单位负载 (UL) 的 1/8。连接到总线的所有其他外部元件(如 TVS 二极管)可能会对多个节点和高载波频率产生影响。在所有节点中,并非所有节点都必须同时提供数据和电力。一些节点可以自供电,只包含传输数据,如图 8-16 中的节点 3 所示。
图 8-16 THVD8000 多节点设置