ZHCAAR5
June
2021
DAC121S101QML-SP , LMP7704-SP , TPS7A4501-SP
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
- RSense使用高精度、低漂移电阻器。
- 应考虑 RSense 额定功率,确保在所需的电流负载条件下不会发生故障。
- 如果存在较大的电阻负载,可以使用单独的高压电源将电池驱动至负载。
- 5V的LMP7704-SP 电源电压是根据美国国家航空航天局 (NASA) 在文件 EEE-INST-002(2008 年 4 月)中以及欧洲空间标准化合作组织 (ECSS) 在文件 ECSS-Q-ST-30-11C Rev.1(2011 年 10 月 4 日)中提供的降额规范选择的。这些文件规定线性 IC 的绝对最大电源电压分别降额至少 80% 和 90%。
- 为确保正常运行,电源必须去耦。对于电源去耦,TI 建议将10nF至1µF的电容器放置在尽可能靠近运算放大器电源引脚的位置。对于所示的单电源配置,在V+和V–电源引脚之间放置一个电容器。旁路电容器的ESR必须小于0.1Ω。