ZHCAAR5 June 2021 DAC121S101QML-SP , LMP7704-SP , TPS7A4501-SP
设计步骤
元件选择

| DAC | 数据表 规格 |
TUE T= 25°C |
数据表 规格 |
TUE ΔT = –55 至 125°C |
TUE + 增益校准 ΔT = –55 至 125°C |
|---|---|---|---|---|---|
|
INL (V) |
2.75 LSB |
3.357E-3 |
8.0 LSB |
9.766E-3 |
9.766E-3 |
|
DNL (V) |
0.21 LSB |
256.348E-6 |
1.0 LSB |
1.221E-3 |
1.221E-3 |
|
ZCE (V) |
4mV |
4.000E-3 |
10 mV |
10.000E-3 |
10.000E-3 |
|
ZCE 漂移 (V) |
-20µV/°C |
–3.6E-3 |
–3.600E-3 |
||
|
GE (V) |
-0.11% |
5.500E-3 |
1.00% |
50.000E-3 |
1.221E-3 |
|
GE 漂移 (V) |
-1ppm/°C |
–900.0E-6 |
–900.000E-6 |
||
|
电压基准 |
|||||
|
初始精度 (V) |
0.23%(IR<1mA 时) |
11.500E-3 |
0.23%(IR<1mA 时) |
11.500E-3 |
9.000E-6 |
|
ΔVR/ΔT (V) |
34ppm/°C |
30.6E-3 |
30.600E-3 |
||
|
运算放大器 |
|||||
|
VOS (V) |
±37μV |
37.000E-6 |
±500μV |
500.000E-6 |
500.000E-6 |
|
IBIAS (A) |
±200fA |
200.000E-12 |
±400pA |
400.000E-12 |
400.000E-12 |
|
IBIAS × R2 (V) |
300.000E-9 |
600.000E-9 |
600.000E-9 |
||
|
VOSDrift (V) |
±5μV/°C |
900.000E-6 |
900.000E-6 |
||
|
缩放电阻器 |
|||||
|
电阻分压器 |
898.674E-6 |
898.674E-6 |
898.674E-6 |
||
|
VCTRL RSS TUE (mV) |
1.669E-3 |
6.420E-3 |
3.718E-3 |
||
|
VCTRL RSS 误差 % |
0.334% |
1.284% |
0.744% |