ZHCAAR5 June   2021 DAC121S101QML-SP , LMP7704-SP , TPS7A4501-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10
  11.   11

设计说明

压控电流吸收器是很多电流控制型航空应用不可或缺的一部分。其最受欢迎的应用之一是电流可调的激光二极管驱动器,这种驱动器常用于激光通信系统(也称为光学星间链路 (OISL))。该电路也可以在其他应用看到,例如可能受益于激光二极管的LiDAR。它由三个主要元件组成:检测电阻器 (RSense)、N 沟道 MOSFET (Q1) 和控制 MOSFET 的运算放大器。

该电路的基本工作原理始于电流从电源(在这种情况下为 5V)流过负载。当电流流过负载时, RSense 上产生电压。运算放大器使用感应电压作为反馈并驱动其输出,直到感应电压等于 DAC 输出(同相输入)。在这种情况下,Q1 在线性区域内工作,并用作压控电阻。组件 Riso、CF 和 RF 用于补偿电路并确保稳定运行。

GUID-20210625-CA0I-DDD6-L9NP-GQKDBXNPMV9F-low.gif