ZHCAAR5 June 2021 DAC121S101QML-SP , LMP7704-SP , TPS7A4501-SP
设计特色运算放大器
LMP7704-SP | |
---|---|
Vss | 2.7V 至 12V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | ±32µV |
Iq | 2.9mA |
Ib | ±0.2pA |
UGBW | 2.5MHz |
SR | 1V/µs |
通道数 | 4 |
电离总剂量 (TID) | 100krad(Si) |
单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度 | 85MeV·cm2/mg |
https://www.ti.com.cn/product/cn/LMP7704-SP |