ZHCAAR5 June   2021 DAC121S101QML-SP , LMP7704-SP , TPS7A4501-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10
  11.   11

交流仿真结果

稳定性

下图显示了该电路的开环、交流、增益和相位图。可以发现,相位裕度约为 62°。fcl (AOLB = 0dB) 时 AOL 与 1/β 间的接近率为 20dB/十倍频程。如前所述,组件 Riso、RF 和 CF 补偿电路并确保稳定性。有关更多详细信息,请参阅TI 精密实验室 - 运算放大器: 稳定性 - 简介


GUID-20210625-CA0I-JXDS-NV0B-FFS43WPR34LK-low.gif