ZHCAAR5 June   2021 DAC121S101QML-SP , LMP7704-SP , TPS7A4501-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10
  11.   11

设计目标

参数设计目标
电源电压单电源 12V
DAC 输出范围0V–4.9V
电流吸收器控制电压 0mV–500mV
输出电流范围0mA–200mA
未校准精度

±2% (±4mA)

校准精度±1% (±2mA)
电离总剂量 (TID)100krad(Si)
单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度85MeV·cm2/mg