ZHCAAN7A June 2020 – July 2021 LM60430 , LM60430-Q1 , LM60440 , LM60440-Q1
最佳 EMI 性能的另一个关键特性是优化引脚排列的能力。LM60440 器件经过优化的引脚排列如图 2-5 中所示。LM60440 具有用于输入电源的并行引脚以及 GND 引脚,可实现高频输入电容器的对称放置,并将两个相等的并联电感的等效寄生环路电感减半。因此,循环输入电流会产生反向磁场,从而消除 H 场并减少辐射发射。此外,通过执行高 di/dt 输入环路的对称布局,产生的(反向)磁场可以相互抵消。为了进一步降低寄生电感,请在 PCB 第 2 层的 L1 和 L2 环路下方(顶层电源电路正下方)放置一个连续的接地平面,用于返回电流(图 2-8)。此外,LM60440 器件能方便地在内部路由开关节点引脚。第二个开关节点引脚与 BOOT 引脚(内部高侧驱动器的自举电源电压)紧邻放置。这简化了启动电容器的布线并减小了 SW 面积。启动电容器和 VCC 电容器的紧邻放置降低了栅极驱动器电路和在 MOSFET 开关期间承载高频电流的换向电源环路的寄生电感,最终减少了传导和辐射发射。
图 2-7 LM604x0 引脚排列
图 2-8 具有并行输入环路的 LM604x0 布局LM60440 经过优化的引脚排列可实现密集布局和紧凑型整体解决方案尺寸(图 2-9)。
图 2-9 LM60440AQEVM 解决方案尺寸