ZHCAAN7A June 2020 – July 2021 LM60430 , LM60430-Q1 , LM60440 , LM60440-Q1
用于宽输入直流/直流转换器的 MOSFET 技术可支持快速开关和高效电源系统的设计。因此,新型直流/直流转换器可实现快速开关电压压摆率 (dv/dt) 和高电流压摆率 (di/dt),这会加剧开关模式电源的 EMI 辐射,并会导致外围模块出现问题。更多有关直流/直流转换器中 EMI 产生根源的详细信息,请参阅 EMI 指南技术文章系列。EMI 滤波器不可避免地成为电力电子系统的一部分,但滤波会导致不必要的尺寸和成本的增加,因此设计人员需要寻找所有可能的途径,包括用于降低和减轻 EMI 噪声的封装技术。遵从电磁兼容性 (EMC) 标准法规(例如针对多媒体设备的 CISPR 32 和针对汽车应用的 CISPR 25)至关重要,原因在于为实现合规性所需做的工作会影响产品开发成本和上市时间。CISPR-25 是有关车辆和器件无线电干扰特性的超严苛排放标准之一。这些限制和测量方法旨在保护机载接收器免受元件产生的干扰,例如电源设计中的开关稳压器。如需更深入地了解 CISPR 和其他排放标准,请参阅《电源的传导 EMI 规格概述》 和《电源的辐射 EMI 规格概述》 白皮书。
低 EMI 开关稳压器利用封装技术、经过优化的引脚排列和布局指南来最大限度地减少直流/直流转换器产生的传导和辐射噪声,从而提高电源系统的性能以满足严格的 EMI 标准。TI 的新型转换器 LM60440 采用全新的增强型 HotRod QFN 技术,而 LM60440 稳压器的引脚排列和封装已经过精心优化,可最大限度地减少开关环路的寄生电感,从而实现非同凡响的低噪音性能。