ZHCAAL8A September 2018 – July 2021 LM43600 , LM43601 , LM46001 , LM46002 , LM5160A , LM5161 , LM5165 , LM5166 , LM61460-Q1 , LM73605 , LM73605-Q1 , LM73606-Q1 , LM76003 , LMR33620 , LMR33630 , LMR36006 , LMR36015 , LMZ36002 , LMZM23600 , LMZM23601 , LMZM33602 , LMZM33603 , LMZM33606 , TPS54218 , TPS54360B , TPS54418 , TPS54424 , TPS54560B , TPS54618 , TPS55010 , TPS62148 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150
系统中的电机和继电器会产生线路瞬变,并导致输入电压线上出现过度的电压尖峰。电压尖峰还可能来自布线较长的电源轨或信号传输线路,导致直流/直流转换器或接口电路出现问题。采用 PLC 的工厂车间中可能还存在电机或其他感应式负载和环路,因此易受线路瞬态尖峰的影响。图 2-1 所示为线电压瞬变的示例,它的持续时间很短,但是如果不采取适当的防护措施,则会严重损坏 PLC 内部的电路。
图 2-1 快速线电压瞬变的示例,可损害 PLC 电路。图 2-2 中展示的保护电路或钳位电路,通常可用于保护负载不受电压尖峰的影响。二极管 D2 用于设置钳位电压,pass FET 用于使电流流至受保护的负载。不过,这些电路会占用空间,还需要附加电路。随着半导体工艺技术的进步,供应商能够提供具有更高输入电压的转换器,以集成元件并节省空间。额定值为 3A 的 28V 转换器确实比具有相同 MOSFET 电阻的 60V、3A 转换器便宜。但额定值更高的转换器具有更高的可靠性,也能节省更多空间,为此支付略高的价格是值得的。可使用具有集成式 FET 的非隔离同步降压转换器,其额定值高达 100V,可保护下游电路,无需依靠电压保护电路。
图 2-2 分立式电压钳位电路