ZHCAAL8A September 2018 – July 2021 LM43600 , LM43601 , LM46001 , LM46002 , LM5160A , LM5161 , LM5165 , LM5166 , LM61460-Q1 , LM73605 , LM73605-Q1 , LM73606-Q1 , LM76003 , LMR33620 , LMR33630 , LMR36006 , LMR36015 , LMZ36002 , LMZM23600 , LMZM23601 , LMZM33602 , LMZM33603 , LMZM33606 , TPS54218 , TPS54360B , TPS54418 , TPS54424 , TPS54560B , TPS54618 , TPS55010 , TPS62148 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150
为了使直流/直流转换器解决方案保持整体紧凑,可选择将外部元件集成,也可针对应用进行优化。在过去几年中,非隔离电源模块变得越来越受欢迎,原因是它具有较高的集成度,易于使用,对电感器的优化也使占用空间更小。图 6-1 中的电源模块可用相同的引脚分配提供 3 种电流限制变化,从而提供可扩展的电源解决方案。
图 6-1 采用 µSIP 封装的 TPS82130 电源模块