ZHCAAL8A September 2018 – July 2021 LM43600 , LM43601 , LM46001 , LM46002 , LM5160A , LM5161 , LM5165 , LM5166 , LM61460-Q1 , LM73605 , LM73605-Q1 , LM73606-Q1 , LM76003 , LMR33620 , LMR33630 , LMR36006 , LMR36015 , LMZ36002 , LMZM23600 , LMZM23601 , LMZM33602 , LMZM33603 , LMZM33606 , TPS54218 , TPS54360B , TPS54418 , TPS54424 , TPS54560B , TPS54618 , TPS55010 , TPS62148 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150
随着工艺技术的进步,FPGA、微控制器和 ASIC 的内核轨需要更严苛的电压精度和更低的工作电压。处理器数据表中将电压容差规定为采用百分比形式或以 mV 为单位的值,涉及整个工作温度范围内的直流、交流和纹波变化。不建议使用此范围之外的电压,因为会导致处理器行为异常。设计人员还必须考虑直流/直流转换器所用电阻分压器的容差、电路板的布线和走线损耗以及应用的变化(例如输入电压变化、温度摆幅和负载的快速变化)。这些因素都会影响直流/直流转换器的精度。许多设计人员都希望留一些余量或裕度,以确保解决方案始终不超出处理器的容差预期。
应在数据表而不是首页中查看直流/直流转换器的初始反馈电压精度,这很重要。表 5-1 展示了 TPS54218(这是一款 2.95V 至 6V、2A 转换器)的稳压反馈电压规格,并表明在输入电压和温度变化区间的基准精度为 ±8mV 或 ±1%。通过选择容差更严密的电阻器,可提高总输出电压精度。如果需要更多的余量,设计人员可选择 0.1% 或 0.5% 的电阻器1,但其成本略高。额外的余量将确保以较小的大容量电容和旁路电容满足总计 ±3% 或 ±5% 的输出电压变化。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电压基准 | 2.95V ≤ VVIN ≤ 6V、–40°C <TJ < 150°C | 795 | 803 | 811 | mV |
将直流/直流转换器尽可能靠近负载放置始终是明智的做法。通常情况下,布局限制、连接器和电路板密度要求会产生干扰