ZHCAAL8A September 2018 – July 2021 LM43600 , LM43601 , LM46001 , LM46002 , LM5160A , LM5161 , LM5165 , LM5166 , LM61460-Q1 , LM73605 , LM73605-Q1 , LM73606-Q1 , LM76003 , LMR33620 , LMR33630 , LMR36006 , LMR36015 , LMZ36002 , LMZM23600 , LMZM23601 , LMZM33602 , LMZM33603 , LMZM33606 , TPS54218 , TPS54360B , TPS54418 , TPS54424 , TPS54560B , TPS54618 , TPS55010 , TPS62148 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150
表 7-1 中的直流/直流转换器是为 PLC 和子系统供电的理想之选。这些转换器的效率和 VFB 精度高,而且热性能出色。采用相同封装的器件是引脚兼容的,可实现灵活设计,除非“说明”列提到了其他特性。德州仪器 (TI) 还可提供多种产品和参考设计,用于解决 PLC 应用面临的各种设计挑战。参考设计(例如适用于 AM437x Sitara 系列的分立式电源解决方案)展示了将 TI 器件集成到此类子系统的可能方法。
| 器件 | 输出电流 (A) | 输入电压 (V) | 封装 | 说明 |
| 高瞬态直流/直流 | ||||
| LM76003 | 3 | 3.5-60 | 4 × 6mm QFN | 低 Iq、同步 |
| LMZ36002 | 2 | 4.5-60 | 10 × 10mm QFN | 电源模块 |
| LM46002 | 2 | 3.5-60 | HTSSOP | 低 Iq、同步 |
| LM46001 | 1 | 3.5-60 | HTSSOP | 低 Iq、同步 |
| LM5166 | 0.5 | 3.5-65 | 3 × 3mm SON | 低 Iq、同步 |
| LM5165 | 0.15 | 3.5-65 | 3 × 3mm SON | 低 Iq、同步 |
| 24V 电源轨 | ||||
| LMZM33606 | 6 | 3.5-36 | 10 × 10mm QFN | 电源模块 |
| LM73605 | 5 | 3.5-36 | 4 × 6mm QFN | 低 Iq、同步 |
| LMZM33603 | 3 | 4.0-36 | 7 × 9mm QFN | 电源模块 |
| LMR33630 | 3 | 3.8-36 | 2 × 3mm QFN/8 HSOIC | 低 Iq、同步 |
| LMZM33602 | 2 | 4.0-36 | 7 × 9mm QFN | 电源模块 |
| LMR33620 | 2 | 3.8-36 | 2 × 3mm QFN/8 HSOIC | 低 Iq、同步 |
| LMZM23601 | 1 | 4.0-36 | 3.8x3 uSIP | 电源模块 |
| LM43601 | 1 | 3.5-36 | 16HTSSOP | 低 Iq、同步 |
| LMZM23600 | 0.5 | 4.0-36 | 3.8x3 uSIP | 电源模块 |
| LM43600 | 0.5 | 3.5-36 | 16HTSSOP | 低 Iq、同步 |
| 12V 电源轨 | ||||
| TPS54424 | 4 | 4.5-17 | 3.5 × 3.5mm QFN | 频率同步 |
| TPS62148 | 2 | 3.0-17 | 2 × 3mm QFN | 跟踪 |
| TPS82130 | 3 | 3.0-17 | 2.8.3mm uSIP | 电源模块 |
| TPS82140 | 2 | 3.0-17 | 2.8.3mm uSIP | 电源模块 |
| TPS82150 | 1 | 3.0-17 | 2.8.3mm uSIP | 电源模块 |
| 3.3/5V 电源轨 | ||||
| TPS54618 | 6 | 2.95-6.0 | 3 × 3mm QFN | 频率同步 |
| TPS54418 | 4 | 2.95-6.0 | 3 × 3mm QFN | 频率同步 |
| TPS62823 | 3 | 2.4-5.5 | 1.5 × 2mm QFN | 小尺寸解决方案,470nH |
| TPS54218 | 2 | 2.95-6.0 | 3 × 3mm QFN | 频率同步 |
| TPS62822 | 2 | 2.4-5.5 | 1.5 × 1.5mm QFN | 小尺寸解决方案,470nH |
| TPS62821 | 1 | 2.4-5.5 | 1.5 × 2mm QFN | 小尺寸解决方案,470nH |
| 隔离式 | ||||
| SN6505 | 1 | 2.25-5.5 | SOT23-6 | 推挽 |
| TPS55010 | 1 | 2.95-6.0 | 3x3mm QFN | Fly-Buck |
| LM5161 | 1 | 4.5-100 | HTSSOP | Fly-Buck |
| LM5160A | 2 | 4.5-65 | 4 × 4mm SON | Fly-Buck |
| DCPA 系列 | 1W | 4.5-5.5 | PDIP/SOP | 电源模块 + 或 +/- 5、12、15V 输出电压 |