ZHCAAD8B March 2020 – June 2021 DRV8816 , DRV8847 , ISO1212 , LM79L , LP2951 , TLV704 , TPS54202 , TPS560430 , TPS561201 , TPS715A , TPS7A30 , UCC28700
电动汽车 (EV)(包括插电式混动汽车 (PHEV))通过 EVSE(通常称为电动汽车充电器)从电网接收能量。为了便于向车辆输送电力,EVSE 位于稳定的电网接线和车辆之间,如图 1-1 所示。
图 1-1 交流 1 级和 2 级系统配置主要 EVSE 功能包括:
EVSE 控制系统主要包括辅助功率级、非板载交流/直流高功率级(仅用于直流充电站)、电能计量单元、交流和直流剩余电流检测器、隔离监控单元、继电器和接触器,具有驱动功能、双向通信以及服务和用户界面。图 1-2 所示为交流电动汽车充电站中 EVSE 的常见实现方式。