ZHCAAD8B March 2020 – June 2021 DRV8816 , DRV8847 , ISO1212 , LM79L , LP2951 , TLV704 , TPS54202 , TPS560430 , TPS561201 , TPS715A , TPS7A30 , UCC28700
EVSE 中的辅助电源树主要由隔离式交流/直流反激式功率级和用于生成 I/O 电压的线性稳压器和直流/直流降压转换器、用于控制导频信号接口的双极电源轨以及用于不同外设的模拟电压组成。
隔离式交流/直流反激级基于 UCC28740 控制器,后者使用一个光耦合器来提供恒定电压 (CV),从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。恒流 (CC) 调节通过初级侧调节 (PSR) 技术来实现。此器件处理光耦合反馈信息和来自辅助反激式绕组的信息,以实现对输出电压和电流的精准控制并保持高性能。
图 2-1 和图 2-2 重点介绍了电源树的低成本变体的实现方式以及 EVSE 设计中的外设要求。
图 2-1 多路输出反激后跟低成本 LDO 和直流/直流
图 2-2 单路输出反激后跟低成本 LDO 和直流/直流