ZHCAAD8B March   2020  – June 2021 DRV8816 , DRV8847 , ISO1212 , LM79L , LP2951 , TLV704 , TPS54202 , TPS560430 , TPS561201 , TPS715A , TPS7A30 , UCC28700

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2EVSE 中的辅助电源树架构
    1. 2.1 低待机功率树,以符合能源之星标准
  4. 3使用半桥驱动器的继电器或接触器驱动
  5. 4继电器或接触器焊接检测
  6. 5结论
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

结论

辅助电源树设计包括多绕组输出或单绕组反激级以及低成本或低待机器件。DRV8816 和 DRV8847 等电机驱动器 IC 能够成为驱动单相和三相交流电动汽车充电站中的螺线管的有效、高效且可靠的解决方案。完全集成的驱动器(例如 DRV8847)可通过单个设备启用多个螺线管,使用 PWM 提高效率并使用电流感应反馈提高可靠性。ISO1212 器件提供用于继电器或接触器焊接检测的一种现代化解决方案。它具有集成的 IEC 61131-2 输入特性、带迟滞的电压比较器和精确的电流限制,为简化的多通道设计提供了节省空间的解决方案。