ZHCAAD8B March 2020 – June 2021 DRV8816 , DRV8847 , ISO1212 , LM79L , LP2951 , TLV704 , TPS54202 , TPS560430 , TPS561201 , TPS715A , TPS7A30 , UCC28700
检测主继电器的电压输出是首先要考虑的安全注意事项。即使处理器已禁用继电器驱动级,继电器和接触器之间的接触也会导致拱起并将它们熔合在一起,为充电耦合器或插头供电。因此,验证操作是否已正确完成至关重要,并且应该在每次打开继电器时进行。
TI 的 ISO1212 器件是一款完全集成的隔离式数字输入接收器,可通过感应或监控线路电压来帮助实施此项检查。ISO1212 接收器具有集成电流限制功能,符合 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类标准的特性,并且适合多通道设计。图 4-1 所示为使用 ISO1212 进行接触焊接检测的数字输入模块中的两个通道的实现方案。电阻 RSENSE 用于控制限流,而 RTHR 用于控制电压转换阈值。ISO1212 器件的输出(OUT1 和 OUT2)是 GPIO 电平直流信号,当存在电压时为高电平,并直接馈入 MCU 以进行故障检测。

图 4-2 和图 4-3 显示了故障条件下的 ISO1212 数字输出和输入线电压以及 ISO1212 器件的数字输出之间的延迟。
图 4-2 继电器闭合时的 ISO1212 数字输出和继电器输出电压
图 4-3 ISO1212 的数字输出之间的延迟