ZHCAAD1A October 2019 – October 2020 ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , UCC12040 , UCC12050
推挽式变压器驱动器是一种适用于低噪声、小型隔离式电源的常用解决方案。它由具有严格电压调节功能的输入轨供电,开环运行,固定占空比 50%。例如,SN6505 是一款低噪声、低 EMI 推挽式变压器驱动器,专为外形小巧的隔离式电源而设计。它通过直流电源来驱动中间抽头的变压器。它通过输出开关电压的压摆率控制和展频时钟 (SSC) 实现超低噪声和 EMI。SN6505 具有软启动特性,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。
图 4-1 使用 SN6505 的开环推挽式拓扑图 4-1 所示为使用 SN6505 的开环推挽式拓扑的原理图。此拓扑省去了反馈环路,从而简化了设计。推挽式变压器具有较低的初级-次级电容,与反激式转换器相比,能降低共模噪声。另外,推挽式拓扑能更有效地利用变压器铁芯的磁化电流,从而实现比传统反激式转换器更小的磁解决方案。总元件数也非常少(接近 6 个,不包括图 4-1 中的输出 LDO)。
变压器驱动器(不带任何反馈)不支持宽输入电压范围,因此需要严格调节输入电压。作为开环拓扑,输出调节不可避免地会出现问题。SN6505 的典型负载调节如图 4-2 中所示。根据要求,可在输出端使用 LDO 以实现调节输出。
图 4-2 带有脉冲变压器的 SN6505A 的输出调节 (Wurth 750315240)