ZHCAAD1A October 2019 – October 2020 ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , UCC12040 , UCC12050
表 8-1 将所有拓扑的不同参数进行了比较。
| 参数 | 传统反激式 | PSR 反激式 (LM25180) | 开环推挽式 (SN6505) | 闭环推挽式 (LM25037) | 隔离式电源模块 (UCC12050) | 带有数字隔离器的隔离式电源 (ISOW7841) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出功率级别 | 灵活(取决于变压器和 PWM 控制器) | 5W 至 7W | 5W | 灵活(取决于变压器和 PWM 控制器) | 0.5W | 0.65W |
| 输入电压范围 | 最高 42V/65V | 最高 42V/65V | 最高 5.5V | 最高 75V | 最高 5.5V | 最高 5.5V |
| 输出调节 | 1% 或以下 | 1% | 5%-10% | 1% 或以下 | 1.5% | 1% |
| 分立式元件的数量 | 超过 30 | 21 | 10 | 46 | 小于 10 | 小于 10 |
| 隔离额定值 | 灵活(取决于变压器) | 灵活(取决于变压器) | 灵活(取决于变压器) | 灵活(取决于变压器) | 5000Vrms 增强型 | 5000Vrms 增强型 |
| 辐射 | 高 | 高 | 低 | 高 | 低 | 中高 |