ZHCAAD1A October   2019  – October 2020 ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2反激式拓扑
  4. 3初级侧调节 (PSR) 反激式拓扑
  5. 4开环推挽式拓扑
  6. 5闭环推挽式拓扑
  7. 6集成的隔离式电源解决方案
  8. 7用单个器件实现数据和电源隔离
  9. 8总结
  10. 9修订历史记录

闭环推挽式拓扑

开环推挽式拓扑中没有闭环反馈模式,因而满足输出电压调节要求可能具有挑战性。对于更高的功率水平和更严格的输出调节,也可使用闭环推挽式拓扑。与传统的反激式类似,这种拓扑需要一种使用光耦合器的隔离式反馈模式。使用 LM25037 的此类拓扑的示例原理图如图 5-1 中所示。尽管此处的功率水平约为 5W,但与使用 SN6505 的开环推挽式拓扑相比,整体元件数量非常多,尺寸非常庞大。

GUID-EDB4B889-A11E-43DF-9024-6E6A5B6D5710-low.gif图 5-1 使用 LM25037 的闭环推挽式拓扑