ZHCAA98C March   2022  – October 2023 DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   如何以及为何要在 EtherCAT 应用中使用 DP83826E
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2EtherCAT® 规范要求和建议
  6. 3设置 PHY 的不同方法
    1. 3.1 使用 Strap 配置设置 DP83826 PHY 以支持 EtherCAT® 配置
      1. 3.1.1 Strap 配置选项
    2. 3.2 使用串行管理接口设置 DP83826 PHY
      1. 3.2.1 编程选项
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

引言

在开始 EtherCAT® 设计时,首先请查看 EtherCAT® Protocol, Physical Layer, EtherCAT® Processing Unit, FMMU, SyncManager, SII EEPROM, Distributed Clocks Data Sheet。此文档介绍了如何将以太网 PHY 连接到 EtherCAT® ESC。此外,还介绍了 ESC 和以太网 PHY 之间所需的接口。这些接口为 PHY 管理接口 (PHY MI) 和 EtherCAT 接口,在前面引用的数据表图 1 中进行了说明。第 4 章(物理层通用功能)和第 5 章(以太网物理层)介绍了 ESC 和 PHY 之间的接口。此处要了解的一些关键点包括:

  • 处于复位状态的 ESC 必须使 PHY 处于禁用状态(直到激活 ESC 才能建立链路连接)。
  • MII 接口的 TX_CLK、COL、CRS、TX_ER 引脚具有特殊用途。有关详细信息,请参阅表 14(特殊/未使用的 MII 接口信号)
  • EtherCAT® 具有特殊的设置,可以通过多个步骤确定“链路检测”。请参阅第 5.6 节,了解详细信息
  • LINK_MII 信号,这通常是 LED 输出信号,指示 100Mbit/s 全双工链路
  • 增强的链路检测功能,可确保每隔大约 10µs 检查一次链路信号。请参阅第 5.6.2 节了解详情。