ZHCAA98C March   2022  – October 2023 DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   如何以及为何要在 EtherCAT 应用中使用 DP83826E
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2EtherCAT® 规范要求和建议
  6. 3设置 PHY 的不同方法
    1. 3.1 使用 Strap 配置设置 DP83826 PHY 以支持 EtherCAT® 配置
      1. 3.1.1 Strap 配置选项
    2. 3.2 使用串行管理接口设置 DP83826 PHY
      1. 3.2.1 编程选项
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

设置 PHY 的不同方法

为了将 PHY 设置为正确的模式以使其能够在 EtherCAT® 环境中工作,必须使用串行管理接口或使用 strap 配置来进行一些设置。此设置就像将 PHY 编程为以特定模式进行设置一样。以下两节说明了如何设置 PHY。