ZHCA992A October 2019 – March 2020 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
设计目标
输入 ViDiff (Vi2 – Vi1) | 输出 | 电源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ViDiff_Min | ViDiff_Max | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
-2.22mV | 2.27mV | 0.1V | 3.2V | 3.3V | 0V | 1.65V |
应变计的电阻变化 (R10) | Vcm | 增益 |
---|---|---|
115Ω 至 125Ω | 1.34V | 690V/V |
设计 说明
某些 MSP430™微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链组件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些组件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载应变计桥式放大器电路设计文件。
应变计是一种传感器,其电阻随作用力而变化。电阻变化与传感器因作用力而产生的应变成正比。此压力感应电路使用置于桥配置中的应变计来测量电阻变化。该设计利用了 MSP430FR2355 中的所有四个内置运算放大器模块 (SAC)。两个 SAC_L3 外设配置为通用模式,以放大由应变计的电阻变化产生的差分信号,而另外两个配置为 DAC 模式,以提供基准电压 (Vref) 和激励电压 (Vex)。通过改变 R10,会在惠斯通电桥的输出端产生小的差分电压,该电压将馈送到两个 SAC 运算放大器所构成的仪表放大器输入端。仪表放大器的线性度基于 MSP430 SAC 运算放大器的输入共模和输出摆幅范围,这可以在本文末尾的规格表中找到。二级运算放大器的输出可以直接通过板载 ADC 采样或通过板载比较器进行监测,以在 MCU 内部进行进一步处理。
设计说明
设计步骤
设计仿真
直流仿真结果
目标 应用
参考文献
设计特色运算放大器
MSP430FRxx 智能模拟组合 | ||
---|---|---|
MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
Vcc | 2.0V 至 3.6V | |
VCM | -0.1V 至 VCC + 0.1V | |
Vout | 轨到轨 | |
Vos | ±5mV | |
AOL | 100dB | |
Iq | 350µA(高速模式) | |
120µA(低功耗模式) | ||
Ib | 50pA | |
UGBW | 4MHz(高速模式) | 2.8MHz(高速模式) |
1.4MHz(低功耗模式) | 1MHz(低功耗模式) | |
SR | 3V/µs(高速模式) | |
1V/µs(低功耗模式) | ||
通道数量 | 1 | 4 |
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2311 | ||
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2355 |
设计备选运算放大器
MSP430FR2311 跨阻放大器 | |
---|---|
Vcc | 2.0V 至 3.6V |
VCM | -0.1V 至 VCC/2V |
Vout | 轨至轨 |
Vos | ±5mV |
AOL | 100dB |
Iq | 350µA(高速模式) |
120µA(低功耗模式) | |
Ib | 5pA(TSSOP-16,带 OA 专用引脚输入) |
50pA(TSSOP-20 和 VQFN-16) | |
UGBW | 5MHz(高速模式) |
1.8MHz(低功耗模式) | |
SR | 4V/µs(高速模式) |
1V/µs(低功耗模式) | |
通道数量 | 1 |
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2311 |
MSP430 相关电路