压力变送器

传感器发送器:德州仪器 (TI) 的压力变送器解决方案。

设计注意事项

压力传感器将重量、轮胎气压、级别、外力、流量等物理值转换为 mV/V 范围内的差动信号,并被称为金属厚膜、陶瓷或压阻式传感器。大部分的设计人员使用经济高效的压电传感器 (25mbar - 25bar),它们是非线性传感器,对温度具有依赖性并且具有大偏移和失调漂移,并且需要注意电子校准和补偿。

传感器信号调节 - 执行所有必需的功能来校准、补偿温度变化、调节,并使传感器信号线性化。

模拟/数字处理 - 有两种方法可以转换并使传感器信号线性化。模拟技术可以实现模拟解决方案并提供模拟输出。该技术经济实惠且简单快捷,但限于最大为 11 至 16 位的分辨率之内。数字更精确(高达 24 位),数字输出速度中等。

提供高度集成的解决方案,例如专为电桥压力传感器设计的 PGA309,它由使用自动置零技术的高精度、低漂移、可编程增益仪表放大器组成,并且包含可编程故障监视器和上限/下限比例限压器。PGA309 还提供数字温度补偿电路。建议用于压力传感器调节的其它最低噪声放大器和仪表放大器包括 OPAx227、OPAx132、INA118、INA122 和 INA326。

具有集成 ADC 的微处理器 - TI 的 MSP430 和 MSC12xx 集成微处理器解决方案允许定义滤波器和重要压力级别的阈值。它们通常通过 RS-485 数字接口或 CAN 传送回中央站点,以便于记录和操作员复查。

此外,ADS125x 是具有 18 至 24 位分辨率(运行于单路 +5V 电源)的精密、广泛动态范围、Δ-Σ 模数 (A/D) 转换器。Δ-Σ 架构支持宽动态范围并保证无丢失码。它们是为心脏病诊断、智能发送器、工业过程控制、秤重等高分辨率测量应用而设计的。

时钟 - CDCE9xx 时钟系列是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、乘法器和除法器。它们最多可从单输入频率中生成 9 个输出时钟。借助独立的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。

接口/连接

传统模拟 (4 - 20mA) 和 RS-232/RS-485 接口一直是工业控制和传感器应用的常见选择。展望未来,设计人员将在其产品中集成主流有线接口,如以太网、USB 和 CAN。此外,ZigBee、蓝牙和其他低功耗无线协议等无线选项也越来越流行。TI 致力于同时为传统和新兴工业接口提供解决方案。例如,TI 最近推出了全世界首款隔离式 CAN 收发器 ISO1050。

电源 - LDO 非常适合低噪声、低功耗放大器和数据转换器,因为它们提供可实现更高信号保真度的低纹波电源轨。REF31xx 系列是以小型 SOT23-3 封装形式提供的精密的低功耗、低压降串联电压基准。REF31xx 无需负载电容器,但可借助任何电容负载实现稳定,并且可以吸入/输出驱动高达 10mA 的输出电流。

View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (5)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 133 KB 2017年 10月 27日
PDF 249 KB 2016年 12月 5日
PDF 1.91 MB 2016年 10月 24日
PDF 647 KB 2016年 4月 26日
PDF 167 KB 2006年 4月 20日

产品公告和白皮书

白皮书 (1)

标题 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1.73 MB 2016年 11月 2日

技术文章

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面