《模拟工程师电路设计指导手册》

为了简化和加快系统设计,我们的《模拟工程师电路设计指导手册》提供了一个全面的子电路设计理念书库,您可以轻松借鉴书中的理念来满足您的特定终端设备需求。 

每个电路都是一个"食谱",其中包括分步说明、基本公式、原理图和 SPICE 仿真。

我们将在今后添加更多电路,因此请将此页面添加到书签,并经常查看此页面来下载我们最新的指导手册!

模拟信号链设计的热门资源

《模拟工程师口袋参考书》

50 年模拟设计经验浓缩于单个资源;主题包括关键常量和转换、基本运算放大器配置、模数和数模转换等等

TI 高精度实验室

放大器、数据转换器等的按需培训课程;课程涵盖理论和实践知识的基础课题和高级课题

《信号》电子书

由放大器专家 Bruce Trump 编写的 32 小节运放课程;主题包括失调电压、输入偏置电流、稳定性、噪声等等

为您的下一个设计寻找产品

数据转换器

我们的数据转换器产品系列适用于需要超高速、高精度和隔离功能的应用,借助这些产品可重新定义您的设计方法

运算放大器

利用我们面向高精度、高速度、音频和通用应用的庞大运算放大器产品系列,实现差异化和创新

下载各个电路