设计目标
| 电池电压电平 (VBAT) |
比较器输出状态 (OUT) |
| 欠压 (VLOW) |
启动工作电压 (VHIGH) |
电池电压过低 |
正常运行 |
| < 2.000V |
> 2.034V |
VOL < 0.4V |
VOH = VPU = 1.8V |
设计说明
该欠压保护电路使用一个带有精密集成基准的比较器,以在电池电压降至低于 2.0V 时在比较器输出端 (OUT) 生成警报信号。该实现中的欠压警报为低电平有效。因此,当电池电压降至 2.0V 以下时,比较器输出变为低电平,向监控输出的任何器件提供警报信号。迟滞集成在比较器中,以便在电池电压升至 2.034V 以上时,比较器输出将返回至逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
设计说明
- 选择具有精密集成基准的比较器。
- 选择具有漏极开路输出级的比较器,以进行电平转换。
- 选择电阻分压器的值,以便在比较器的输入 (IN) 达到比较器的负向输入阈值电压 (VIT-) 时产生临界欠压电平。
设计步骤
- 计算所需的电阻分压器分压比,以便在 VBAT 降至 2.0V 的目标欠压电平 (VLOW) 时比较器的输入超过 VIT-。TLV4021R1 数据表中的 VIT- 为 1.18V。
- 确认 VLOW 的值(即欠压警报信号置位时的电压电平)为 2.0V。
- 选择 R1 和 R2 的值,从而通过使用以下公式或使用在线工具分压器计算器 生成 0.59 的电阻分压器分压比。
如果使用以下公式,则在兆欧级别范围内选择 R2 值并计算 R1。在该示例中,为 R2 选择了值 1.54M。
- 验证通过电阻分压器的电流是否至少比比较器的输入偏置电流高 100 倍。电阻器可以具有高值,以更大程度地减小电路中的功耗,而不会使电阻分压器的误差显著增加。
- 计算 VHIGH,这是欠压警报信号取消置位(恢复至逻辑高电平值)时的电池电压。如果电池电压降至 2.0V 以下或在初始启动时升高,则比较器输入需要超过 (VIT+),这是使输出恢复至逻辑高电平的正向输入阈值电压。TLV4021R1 数据表中的 VIT+ 为 1.20V。
设计特色比较器
| TLV4021R1 |
| VS |
1.6V 至 5.5V |
| VinCM |
轨到轨 |
| VOUT |
漏极开路 |
| 集成基准 |
1.2V ±1%(在工作温度范围内) |
| 迟滞 |
20mV |
| IQ |
2.5µA |
| tPD(HL) |
450ns |
| TLV4021R1 |
设计备用比较器
|
TLV4041R1 |
TLV3011 |
| VS |
1.6V 至 5.5V |
1.8V 至 5.5V |
| VinCM |
轨到轨 |
轨到轨 |
| VOUT |
推挽 |
漏极开路 |
| 集成基准 |
1.2V ±1%(在工作温度范围内) |
1.242 ±1%(室温) |
| 迟滞 |
20mV |
不适用 |
| IQ |
2.5µA |
2.8µA |
| tPD(HL) |
450ns |
6µs |
|
TLV4041R1 |
TLV3011 |