ZHCA818 June   2018 AMC1305M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1高电气隔离电机驱动电流采样方案简介
  5. 2SINC 滤波器的本质与实现方式
  6. 3基于AMC1305M25 与F28377S 集成SIGMA-DELTA 滤波模块配置与计算
    1. 3.1 硬件配置
    2. 3.2 F28377S 软件配置
    3. 3.3 AMC1305M25 检测电压与F28377S 数字表达关系
    4. 3.4 AMC1305M25 与F28377S 零漂与噪声测量
  7. 4参考文献:
  8. 5附录:

高电气隔离电机驱动电流采样方案简介

在高压电机驱动系统中(如 图 1-1 所示),闭环电流控制需要相电流信息完成电流闭环控制。实际应用通常采用三种方式实现电流采样:霍尔传感器;使用分流器和隔离放大器;使用分流器和SIGMA-DELTA 调制器。三种采样方式各有优劣。

表 1-1 对三种高压隔离相电流采样方式进行了简单分析。霍尔传感器感应电流产生的磁场,该方案拥有极小的阻抗,损耗最少且抗干扰能力强,在大功率(例如:380V,100A 以上)场景中较为常见。同时,由于受到传感器输出幅值和类型的限制,通常需要在输出后级进行信号调理,以满足 MCU 内置 ADC 的输入范围。第二种检测电流的方式是在电机驱动功率级串联分流器,通过隔离运放或隔离 SIGMA-DELTA 调制器检测分流器两端压降,两者最主要的区别是:隔离运放输出是电压信号,通常为差分信号,需要额外运放进行幅值调整以满足 ADC 输入范围,这一点与霍尔传感器相似;SIGMA-DELTA 调制器输出为数字比特流,后端需要进行数字滤波处理,要求 MCU 具备数字滤波功能(例如:TMS320F28x7x 系列和FPGA),这种方式最突出的特点是不需要运放和 ADC,适用于携带数字滤波器功能的MCU 和FPGA。

 电机控制中的电流采样与驱动级电路 图 1-1 电机控制中的电流采样与驱动级电路
表 1-1 三种常用高压隔离相电流采样方式优劣势对比
电流采样类型 霍尔传感器 隔离运放 隔离SIGMA-DELTA调制器
电源要求 低压侧供电 高压侧与低压侧供电 高压侧与低压侧供电
主控制器采样需求 需要ADC 需要ADC 需要SINC 滤波器
外部电阻/分流器 不需要 需要 需要
隔离等级 支持加强隔离 支持加强隔离 支持加强隔离
输出模式 单端(电流/电压)/差分 差分 数字
延迟 小 中 中/高
导通电阻/分流器范围 磁场损耗(微欧) 毫欧 毫欧
应用功率 小/中/高 小/中 小/中
方案成本 高 中 低

本文将使用 TMS320F28x7x 系列中集成的 SDFM(Sigma-Delta Filter Module), 搭配使用 TI 具备加强隔离等级的 SIGMA-DELTA 调制器 AMC1305M25,介绍如何搭建最小信号链,完成 AMC1305M25 的基本测试。

  1. 介绍 SIGMA-DELTA 调制器 SINC 滤波器的基本原理和实现方式。
  2. 使用 F28377S 控制板和 AMC1305M25 EVM 实现模拟信号采样。