ZHCA818 June   2018 AMC1305M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1高电气隔离电机驱动电流采样方案简介
  5. 2SINC 滤波器的本质与实现方式
  6. 3基于AMC1305M25 与F28377S 集成SIGMA-DELTA 滤波模块配置与计算
    1. 3.1 硬件配置
    2. 3.2 F28377S 软件配置
    3. 3.3 AMC1305M25 检测电压与F28377S 数字表达关系
    4. 3.4 AMC1305M25 与F28377S 零漂与噪声测量
  7. 4参考文献:
  8. 5附录:

AMC1305M25 与F28377S 零漂与噪声测量

基于图 3-3 硬件电路,可以直接进行 AMC1305M25 与 F28377S 系统输入短路零漂与噪声测量。在本次测试中,主要对比在不同滤波器类型和过采样率倍数下输出噪声峰峰值进行评估。本次测试中SDFM 输出数据使用32 位有符号位二进制输出,使用公式(8)进行等效噪声计算。完整数据请参考附录 图 5-1, 图 5-2 和 图 5-3, 通过以上数据可以总结得到 Table 4不同滤波器类型与过采样率配置下零漂与噪声结果与等效Noise-Free Bit 与 图 3-8。

 Table 4不同滤波器类型与过采样率配置下零漂与噪声结果与等效Noise-Free Bit Table 4不同滤波器类型与过采样率配置下零漂与噪声结果与等效Noise-Free Bit

从测试结果来看,当SINC 滤波器阶数越高或过采样率越高时,所得到的数据的分辨率越高,噪声越低。相对应的,根据公式(7),系统延迟也会相应增加。在需要进行精确电流和电压采样时,例如 0.1%分辨率与精度,那么至少需要选择SINC2 型滤波器,过采样率至少 64 以上。在需要快速相应,相对低精度的场景,例如1%分辨率与精度,SINC1 或者SINC2 滤波器会是更好的选择。

 滤波器模式与采样率设置与零漂与噪声关系 图 3-8 滤波器模式与采样率设置与零漂与噪声关系

另外,不同的SINC 滤波器阶数和过采样率的组合会产生相近的零漂与噪声,此时使用更高阶的滤波器,在相同分辨率与精度的情况下,数据的延迟时间会更短。例如,SINC2 OSR128 与SINC3 OSR64 的噪声等级相当,但是延迟要多64 个时钟周期。