ZHCA818 June   2018 AMC1305M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1高电气隔离电机驱动电流采样方案简介
  5. 2SINC 滤波器的本质与实现方式
  6. 3基于AMC1305M25 与F28377S 集成SIGMA-DELTA 滤波模块配置与计算
    1. 3.1 硬件配置
    2. 3.2 F28377S 软件配置
    3. 3.3 AMC1305M25 检测电压与F28377S 数字表达关系
    4. 3.4 AMC1305M25 与F28377S 零漂与噪声测量
  7. 4参考文献:
  8. 5附录:

摘要

在高电气隔离电机控制领域,SIGMA-DELTA 调制器搭配 MCU 或 FPGA 方案应用越来越广泛。与传统的模拟隔离运放的方案相比较:电流采样精度更高,适合高精度要求的伺服驱动;设计更加简单,无需在 ADC 和 MCU 之间加入差分-单端信号调理和偏置电路;在多轴驱动机械手臂的应用场景下,即需要同时对4-8 路电机进行控制,FPGA 可以直接实现数字滤波功能,从而得到采样信号,无需额外ADC 器件。本文将介绍 SIGMA-DELTA 调制器方案与 SINC 滤波器的基本原理,同时使用TI 最新加强隔离 SIGMA-DELTA 调制器 AMC1305M25 搭配 F28377S MCU,实现模拟信号的采样与计算。