ZHCA639D June   2015  – June 2024 DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLP472NE , DLP472TE , DLPC6401

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   什么是移动智能电视?
  5.   移动智能电视相对于传统显示的优势
  6.   为什么要为移动智能电视选择 DLP 技术?
  7.   采用 DLP 技术的移动智能电视的系统和电子模块注意事项
  8.   适用于移动智能电视的 DLP 芯片组产品系列
  9.   开始移动智能电视产品开发

内容概览

1 什么是移动智能电视?
移动智能电视是基于投影的显示设备,几乎可以在任何表面上进行投影显示。这项技术由以下 3 项技术结合实现:无线连接、移动操作平台和 DLP 技术。
2 移动智能电视相对于传统显示的优势
与传统显示器不同,移动智能电视具有多项显著优势,包括无屏应用、便携性、可扩展性、设置快速、美观性提升、尺寸小和智能功能。
3 为什么要为移动智能电视选择 DLP 技术?
为移动智能电视选择 DLP 技术可以实现高光学效率、广泛的显示分辨率芯片组选择、高对比度、高速和先进图像处理算法。