ZHCA639D June   2015  – June 2024 DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLP472NE , DLP472TE , DLPC6401

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   什么是移动智能电视?
  5.   移动智能电视相对于传统显示的优势
  6.   为什么要为移动智能电视选择 DLP 技术?
  7.   采用 DLP 技术的移动智能电视的系统和电子模块注意事项
  8.   适用于移动智能电视的 DLP 芯片组产品系列
  9.   开始移动智能电视产品开发

适用于移动智能电视的 DLP 芯片组产品系列

以下 DLP 芯片组非常适合移动智能电视应用。

表 1 适用于移动智能电视的 DLP 芯片组产品系列。
从最小尺寸、最低功耗到紧凑结构、高亮度
DMD 器件型号 DLP230xx DLP3010 DLP3310 DLP47xx DLP650xx
DMD 规格
微镜阵列对角线尺寸 0.23” 0.30” 0.33” 0.47” 0.65”
显示分辨率 qHD (GP) 720p 1080p 1080p (10) WXGA (LE)
720p (KP) 1080p (2NE) 1080p (NE)
1080p (NP) 4K UHD (2TP) 4K (TE)
1080p (NPSE) 4K UHD (2TE)
需要 XPR FPGA 是,GP 除外 否 是 否 否
典型的光学模块规格(来自第三方光学模块制造商)
典型亮度(流明) 高达 600 高达 300 高达 1000 高达 2000 高达 8000
典型图像对角线尺寸 高达 80” 高达 60” 高达 100” 高达 120” 高达 180”
显示控制器和 PMIC 规格
帧刷新率 高达 120Hz 高达 120Hz 高达 60Hz 高达 60Hz 高达 120Hz
DLP 算法 IntelliBright™ IntelliBright™ IntelliBright™ IntelliBright™ BrightColor™

在选择 DLP 芯片组时,亮度是一个重要的考虑因素。请参考图 7,根据屏幕尺寸和环境光条件确定所需的亮度和匹配的芯片组。

 亮度表。图 7 亮度表。
注: DLP Enterprise 芯片组的对角线尺寸大于 0.5 英寸。如需更多详细信息,请联系 TI。