ZHCA639D June   2015  – June 2024 DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLP472NE , DLP472TE , DLPC6401

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   什么是移动智能电视?
  5.   移动智能电视相对于传统显示的优势
  6.   为什么要为移动智能电视选择 DLP 技术?
  7.   采用 DLP 技术的移动智能电视的系统和电子模块注意事项
  8.   适用于移动智能电视的 DLP 芯片组产品系列
  9.   开始移动智能电视产品开发

移动智能电视相对于传统显示的优势

相比于传统显示,移动智能电视有几个重要优势:

  • 无屏:无固定屏幕或显示面板,可将内容显示在几乎任何表面上。
  • 便携:无需固定安装,使移动智能电视产品便于移动或外出携带。相比之下,传统的大屏电视非常庞大,不易移动或运输。
  • 可扩展:显示的图像尺寸取决于与显示表面的距离,同一便携式设备可显示对角线尺寸小至几英寸到大至 100 英寸甚至更大的图像。
  • 快速设置:移动智能电视产品无需固定安装,也无需安装在墙上或放置在基座上,只需开机即可产生震撼的显示效果。
  • 提升美观性:无需固定屏幕,仅在需要时可见,关机后便不再可见。一旦关闭显示,房间内的美观性便会保持自然状态,室内装饰不受影响,不存在始终显示的显示面板。
  • 小尺寸:无需大型显示面板,使得移动智能电视产品的体积更小,甚至可放在口袋中或随身携带。
  • 智能:移动智能电视产品内置了视频流应用程序和 Wi-Fi®,能够提供所有智能显示功能。