ZHCA639D June   2015  – June 2024 DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLP472NE , DLP472TE , DLPC6401

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   什么是移动智能电视?
  5.   移动智能电视相对于传统显示的优势
  6.   为什么要为移动智能电视选择 DLP 技术?
  7.   采用 DLP 技术的移动智能电视的系统和电子模块注意事项
  8.   适用于移动智能电视的 DLP 芯片组产品系列
  9.   开始移动智能电视产品开发

为什么要为移动智能电视选择 DLP 技术?

DLP 技术有几个重要优势,特别适合于移动智能电视:

  • 高光学效率:DLP 技术可采用任何光源,包括 LED、激光、激光荧光体或荧光灯,并提供非常高的光学效率。因此,可以产生高亮度、低功耗的显示效果,非常适合移动智能电视等高亮度显示应用。低功耗还意味着可以采用电池供电,实现无线缆的使用体验。
  • 多种显示分辨率芯片组可供选择:DLP 技术提供种类广泛的显示芯片组,涉及小分辨率(nHD (640 × 360)、WVGA (854 × 480))到高清分辨率(WXGA (1280 × 800)、高清 (1280 × 720) 和全高清 (1920 × 1080))再到 4K 分辨率。因此,系统设计人员能够灵活设计产品,并在亮度、尺寸、分辨率、电池要求和成本方面实现产品差异化。
  • 高对比度:根据光学设计,DLP 技术可以实现高对比度,从而产生深黑色并提高感知亮度和画质。
  • 高速:每个 DMD 微镜每秒可翻转数千次,从而提高颜色刷新率和帧率(某些情况下可达 120Hz 或更高)。此外,DLP 技术具有低显示延迟,因此非常适合电竞。
  • 先进的图像处理算法:DLP®IntelliBright™ 算法套件执行两个重要功能:
    • 内容自适应照明控制:能够根据逐帧内容动态调整每个 RGB LED 来降低功耗。
    • 局部亮度增强:能够根据环境光照条件智能增强图像的较暗区域。更多有关这些算法的信息,请参阅 TI 的 TI DLP IntelliBright 应用手册。

DLP Brilliant Color™ 软件可以改善以下两个方面:

  • 色域:通过巧妙利用多原色色轮或使用 RGB 色轮中的辐条,更大限度增大显示的色域。
  • 照明效率:合理使用额外的滤色器改进 BrilliantColor™ 技术的应用效果。

DLP 技术是经过检验的显示技术。DLP 芯片已售出数千万枚,并且全球 90% 以上的数字影院屏幕选择采用了 DLP Cinema® 技术。适用于移动智能电视的 DLP 芯片组采用相同的核心技术,将其转变为超小型芯片,通过紧凑的便携式设备产生令人惊叹的显示效果。