ZHCA639D June   2015  – June 2024 DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLP472NE , DLP472TE , DLPC6401

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   什么是移动智能电视?
  5.   移动智能电视相对于传统显示的优势
  6.   为什么要为移动智能电视选择 DLP 技术?
  7.   采用 DLP 技术的移动智能电视的系统和电子模块注意事项
  8.   适用于移动智能电视的 DLP 芯片组产品系列
  9.   开始移动智能电视产品开发

采用 DLP 技术的移动智能电视的系统和电子模块注意事项

典型的移动智能电视系统由两个子系统组成(请参阅图 4):

  • 前端子系统
  • DLP 投影子系统

 移动智能电视系统方框图。图 4 移动智能电视系统方框图。

前端子系统:前端子系统有一个应用处理器提供以下功能:

  • Wi-Fi®蓝牙®
  • HDMI
  • 红外遥控
  • 音频控制
  • 风扇控制
  • 用于自动梯形校正的倾斜传感器
  • 用于自动对焦的电机控制

DLP 投影子系统:DLP 投影子系统由两个附加子系统组成:DLP 光学模块和 DLP 电子模块。

  • DLP 光学模块:DLP DMD 及其相关的光源、光学元件和必要的机械组件组成一个紧凑而坚固的模组,称为光学模块或光引擎(请参阅图 5)。
 简化的光学模块图。图 5 简化的光学模块图。

光学模块是系统的核心显示组件。根据应用和要求不同,光学模块的尺寸各不相同。一般来说,亮度越高,所使用的 LED、光学元件、DMD 越大,而且还需要散热器和风扇进行热管理,所以光学模块的尺寸也就越大。

为了加快产品上市速度,DLP 生态系统中的许多原始设计制造商 (ODM) 都提供许多现成的采用不同设计、尺寸、功能和性能的 DLP 光学模块。有关生态系统和 ODM 联系方式的更多信息,请访问 DLP 解决方案和服务页面。

如果现有的光学模块均不满足要求,有几家 DLP 设计公司可以提供相关专业服务来支持定制光学设计。

DLP 电子模块

  • 图 6 展示了移动智能电视应用的典型 DLP 电子模块系统方框图。主要组件有 DLP 控制器、DLP 芯片组电源管理 IC 和 LED 驱动电路。
    • DLP 控制器通过 I2C 与前端处理器通信,并通过并行接口接收 24 位 RGB 视频数据。
    • DLP 系统的上电/断电由前端处理器使用 PROJ_ON 信号进行控制。
    • 电源管理 IC (PMIC)/LED 驱动器为 DLP 控制器和 DMD 提供所有必需的电源,同时 LED 驱动器将控制 RGB LED 电流。
 采用 DLP3010、DLPC3438 和 DLPA3000 的 DLP 电子模块系统方框图。图 6 采用 DLP3010、DLPC3438 和 DLPA3000 的 DLP 电子模块系统方框图。