ZHCA627B January   2024  – April 2024 DLP5500 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LNIR , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DMD 微镜的加热
    1. 1.1 镜面与镜体差值 (ΔTMIRROR_SURFACE-TO-BULK_MIRROR)
    2. 1.2 镜体与器件差值 (ΔTBULK_MIRROR-TO-SILICON)
    3. 1.3 器件与陶瓷差值 (ΔTSILICON-TO-CERAMIC)
  5. 2使用脉冲光源计算镜面温度
    1. 2.1 镜面与镜体差值 (ΔTMIRROR_SURFACE-TO-BULK_MIRROR)
    2. 2.2 镜体与器件差值 (ΔTBULK_MIRROR-TO-SILICON)
    3. 2.3 器件与陶瓷差值 (ΔTSILICON-TO-CERAMIC)
    4. 2.4 计算镜面与陶瓷差值 (ΔTMIRROR_SURFACE-TO-CERAMIC)
  6. 3计算示例
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

镜体与器件差值 (ΔTBULK_MIRROR-TO-SILICON)

吸收的热量必须从 DMD 微镜传递到底层器件。在 CW 应用和脉冲应用中都是如此。通常,在 CW 应用中,高于器件温度的镜体温升很小,但在脉冲式应用中,峰值光功率可能远高于平均功率。这会导致每次脉冲的镜体温度上升和下降。镜体温升由方程式 3 定义。

方程式 3. T ( t ) = T f + ( T i - T f ) e - t τ

其中:

T ( t ) = 时间 = t 时的微镜温度

T f = t = ∞(稳态)时的最终微镜温度

T i = t = 0 时的初始微镜温度

τ = 微镜的热时间常数 (R x C) [表 2-1]

T f = T i + Q M I R R O R x R M I R R O R - T O - S I L I C O N [表 2-1]

Q M I R R O R = Q I N C I D E N T _ M I R R O R x [ F F M I R R O R x ( 1 - M R ) ]

其中:

Q I N C I D E N T _ M I R R O R = 每个镜片的总入射功率 [入射功率密度 x(镜片间距)2]

F F M I R R O R = 微镜阵列填充系数(导通状态计算最高温度)[表 2-2]

M R = 微镜反射率 [图 2-1、图 2-2、图 2-3]

表 2-1 镜体热时间常数与镜片间距间的关系
像素 [μm] RMIRROR-TO-SILICON [ºC/W] CMIRROR [J/ºC] τ = R*C [μs]
5.4 (12º) 7.63 x 105 1.14 x 10-11 8.70
5.4 (17º) 9.54 x 105 1.14 x 10-11 10.88
7.56、7.60、7.637 4.47 x 105 2.57 x 10-11 11.49
9.0 4.53 x 105 4.21 x 10-11 19.07
10.8 3.39 x 105 9.52 x 10-11 32.27
13.68 2.52 x 105 1.53 x 10-10 38.56

微镜的热时间常数, τ ,定义为 RMIRROR ✕ CMIRROR

其中:

RMIRROR 是从微镜到器件的热阻

CMIRROR 是微镜的热电容

在表 2-1 中,R 是使用像素超结构和微镜与器件间距离的有限元模型计算得出的。C 计算为 ρVCp,其中:

ρ = 铝镜的密度

V = 铝镜的体积

Cp = 铝镜的比热

因此, τ 因每个镜片间距而异

表 2-2 微镜填充系数与镜片间距
FFMIRROR
像素 [μm] 导通状态 关断状态 照明角度 [度]
5.4 (12º) 0.901 0.720 24
5.4 (17º) 0.911 0.765 34
7.56、7.60 0.931 0.724 24
7.637 0.936 0.728 24
9.0 0.967 0.600 29
10.8 0.931 0.726 24
13.68 0.950 0.728 24
注: 有关微镜填充系数的更多详细信息,请参阅 DLPA083。
注: 导通状态和关断状态填充系数是使用与倾斜标称角相对应的原始 ƒ 数照明计算得出的。
  1. 12º 倾斜 = ƒ/2.4
  2. 14.5º 倾斜 = ƒ/2.0
  3. 17º 倾斜 = ƒ/1.7
GUID-20231106-SS0I-ZJVZ-HFPF-7RMFMVCSK1TV-low.png 图 2-1 微镜反射率与波长 (UV) 间的关系
GUID-20231106-SS0I-9ZQ2-RPQM-PJPQ1ZZ9LPM1-low.png图 2-2 微镜反射率与波长(可见光)间的关系
GUID-20231106-SS0I-KZ4X-RBKR-L7NZJFJJ67Q3-low.png图 2-3 微镜反射率与波长(近红外)间的关系
表 2-3 一组可能的镜体加热条件
tpulse toff 微镜加热条件 温度图与时间的关系
> 5 τ > 5 τ 微镜在每次脉冲期间完全加热和冷却 GUID-20230921-SS0I-DHT5-2QX1-CR8L7KNQHWVS-low.png
> 5 τ < 5 τ 微镜在每次脉冲期间完全加热和部分冷却 GUID-20230921-SS0I-SJ75-1JFF-0TFMSGVQPCRX-low.png
< 5 τ > 5 τ 微镜在每次脉冲期间部分加热,然后完全冷却 GUID-20230921-SS0I-TCDN-D8CM-Q8RJGRKNLWN9-low.png
< 5 τ < 5 τ 微镜在每次脉冲期间部分加热和部分冷却,直到在多次脉冲后最终达到稳定状态 GUID-20230921-SS0I-49SS-ZSBW-JCQRWPHXPF6D-low.png

根据 tpulse 和 toff 相对于镜片热时间常数的持续时间,镜片产生的瞬态响应有多种可能。表 2-3 中显示了这些可能。

GUID-20231018-SS0I-XRC5-BC7G-1MGJWZ4NZJDN-low.png图 2-4 脉冲参数