ZHCA627B January   2024  – April 2024 DLP500YX , DLP5500 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LNIR , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DMD 微镜的加热
    1. 1.1 镜面与镜体差值 (ΔTMIRROR_SURFACE-TO-BULK_MIRROR)
    2. 1.2 镜体与器件差值 (ΔTBULK_MIRROR-TO-SILICON)
    3. 1.3 器件与陶瓷差值 (ΔTSILICON-TO-CERAMIC)
  5. 2使用脉冲光源计算镜面温度
    1. 2.1 镜面与镜体差值 (ΔTMIRROR_SURFACE-TO-BULK_MIRROR)
    2. 2.2 镜体与器件差值 (ΔTBULK_MIRROR-TO-SILICON)
    3. 2.3 器件与陶瓷差值 (ΔTSILICON-TO-CERAMIC)
    4. 2.4 计算镜面与陶瓷差值 (ΔTMIRROR_SURFACE-TO-CERAMIC)
  6. 3计算示例
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

摘要

DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的许多应用都使用连续波 (CW) 照明。在 CW 照明条件下,DMD 的温升计算很简单,每个 DMD 的数据表中提供了所需的公式。还有一些使用脉冲照明的应用。使用脉冲照明时,DMD 的温升计算更为复杂,但要确保 DMD 微镜温度保持在可靠的工作范围内,必须了解温升。DMD 微镜加热所需的时间可能长于光源的脉冲持续时间,因此需要一个瞬态热模型(而非稳态热模型)来准确计算 DMD 镜面温升。本应用手册介绍了计算 DMD 镜面温升和 DMD 镜体温升与脉冲持续时间和光源脉冲速率之间的函数关系所需的公式。