NEST211A May 2026 – May 2026 OPA325 , OPA328
PRODUCTION DATA
具有高轉換速率、低輸出阻抗和高相位裕度的寬頻寬放大器能夠更快地安定下來。驅動 ADC 時,選擇安定時間與 ADC 擷取時間相符的運算放大器,使其達到所需的解析度。別忘了,擷取時間等於取樣時間減去轉換時間。降低取樣率有助於放寬運算放大器的安定時間需求。
理想情況下,運算放大器應安定在 ADC 的二分之一 LSB 內,以避免誤差。然而,運算放大器的產品規格表很少規定最高可達 16 位元的安定時間 (0.0015%)。一個經常被忽略的規格是開環輸出阻抗。較低的開環輸出阻抗意味著較高的相位裕度,進而意味著更短的安定時間。此外,開環輸出阻抗的形狀會影響電路穩定性。平坦(電阻性)開環輸出阻抗的運算放大器更容易進行補償。運算放大器輸出端的電荷槽電阻電容濾波器會產生一個極點,劣化相位裕度,但可以最大限度地減少取樣期間的輸出電壓下降。根據極點位置的不同,可能會出現過度振鈴(過衝),這會影響安定時間。
圖 8 顯示使用 OPA328 驅動 ADS8860 的電路。取樣率設定為 500kSPS。ADS8860 的擷取週期為 Tacq = 2µs – 710ns = 1,290ns。
將取樣率降低到 500kSPS 可以讓電路更快安定在 425ns,遠低於 LSB 的一半。
圖 9 顯示與 ADS8860 配對的 OPA328,並使用此電路來模擬安定時間 (圖 10)。
圖 8 OPA320 開環輸出阻抗與頻率的關係
圖 10 OPA328 驅動 ADS8860 時的安定時間