NEST211A May   2026  – May 2026 OPA325 , OPA328

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   2
  3. 1電路配置與頻寬及其他誤差
  4. 2DC 增益誤差
  5. 3輸出限制與線性
  6. 4雜訊與 ENOB
  7. 5輸入補償電壓與漂移
  8. 6安定時間
  9. 7穩定性
  10. 8結論
  11. 9作者簡介
  12.   註冊商標

輸出限制與線性

運算放大器規格表中列出了輸出擺幅,對於互補金屬氧化物半導體 (CMOS) 來說,輸出擺幅的範圍通常為來自電源供應器的 10mV 至 20mV,這通常被稱為衝擊測試。為確保運算放大器保持在線性區內,請查看 Aol 規格中的條件,以確定允許的最大電壓擺幅。由於 ADC 具有較高的輸入阻抗,因此要觀察最高值下的負載情況。

例如,OPA328 在 10kΩ 負載下具有 ±100mV 的輸出電壓擺幅。當與 ADS8860 配合使用 3.3V 單電源供電時,OPA328 的線性範圍為 0.1V 至 3.2V,而 ADS8860 的輸入範圍為 0V 至 3.3V。顯然,您沒有充分利用動態範圍,從而造成了代碼浪費。使用 LM7705 負偏壓產生器 (–0.23V) 並將正電源供應提高到 3.5V 可以解決這個問題。由於 OPA328 的輸出限制為 ±100mV,且 LM7705 也已就位,因此有效的輸出範圍現在是 -0.1V 至 3.4V,這涵蓋了 ADS8860 的輸入範圍,而不會違反其絕對最大額定值(-0.3V 至 3.6V)。