NEST211A May 2026 – May 2026 OPA325 , OPA328
PRODUCTION DATA
對電路安定時間和雜訊性能的最佳化不應以犧牲穩定性為代價。本文討論的運算放大器具有低而平坦的開環輸出阻抗,這使得補償變得更加簡單。
圖 11 顯示 OPA328 驅動一個 1nF 電容器,回饋迴路外部有一個 50Ω 的隔離電阻器,與驅動 ADS8860 的電阻器相同。相位裕度為 61 度,保證了設計的穩定性,從而實現了可靠的設計。
運算放大器的穩定性至關重要。如果運算放大器不穩定或即將變得不穩定,出現嚴重的振鈴和過衝,那麼其他一切都無關緊要了。
圖 11 高電容負載下的 OPA328 開環增益與相位裕度