NEST211A May 2026 – May 2026 OPA325 , OPA328
PRODUCTION DATA
在驅動高解析度 ADC 時,運算放大器的雜訊的影響至關重要。低雜訊的放大器有助於提升整個系統的有效位元數 (ENOB)。換句話說,運算放大器雜訊越低,ENOB 的劣化越小,準確度也就越高。別忘了,低雜訊放大器通常需要更高的靜態電流,而靜態電流又與頻寬成正比,頻寬的運算式為:
在電流相同的情況下,雙極型運算放大器可以實現更寬的頻寬(或者換句話說,它們的效率更高)。
方程式 2 為包括電壓參考在內的總雜訊運算式:
以 ADS8860 為例,使用 5 / (2 × √2) 將全刻度範圍 (5V) 轉換為均方根 (RMS) 值,結果為 1.76V。方程式 3 為 ADS8860 的 rms 雜訊運算式:
在正單一增益下模擬 OPA328,所得的總雜訊為 47µVrms,在反向增益為 2(雜訊增益)時,所得的總雜訊約為 83µVrms。圖 3 和 圖 4 展示了對應的模擬結果。
圖 3 正單一增益下的 OPA328 RMS 雜訊
圖 4 反向配置下的 OPA328 RMS 雜訊在相同的電路中使用 OPA325 分別產生 39µVrms 和 55µVrms。
雖然選擇雜訊最低的運算放大器似乎是一個自然的選擇,但必須謹記的是,低雜訊放大器的性能只取決於其雜訊頻寬。換句話說,寬頻電壓雜訊密度為 9n/√Hz 的 OPA325 的雜訊密度為 6nV/√Hz,此雜訊位準較 OPA328 高約 20%。OPA328 的頻寬是 OPA325 的四倍。
模擬總雜訊 (RMS) 是分析中的重要一環,也是提高系統 ENOB 的簡單方法。
例如,在 圖 5 的雜訊圖中,為了將雜訊降低到 ADS8660 的 39µV 的最低有效位元 (LSB) 的一半,需要將頻寬限制在 2MHz 左右。
圖 5 正單一增益下的 OPA325 RMS 雜訊圖 6 顯示反向配置下 OPA325 的 rms 雜訊模擬。
圖 6 反向配置下的 OPA325 RMS 雜訊圖 7 顯示 REF7050 的總雜訊 (RMS) 約為 2.2µV,對系統總雜訊的影響很小。將其代入 方程式 2,可計算出總雜訊為 55.7µV。若忽略電壓參考雜訊,方程式 1 給出的結果為 55.6µV。如果將 OPA325 頻寬限制在 2MHz,則雜訊約為 18µV,系統總雜訊為 43µV,ADS8860 雜訊明顯佔據支配地位。
圖 7 REF7050 RMS 雜訊方程式 4 為系統總訊號雜訊比 (SNR) 的運算式:
總雜訊為 55.6µV 時,總 SNR 為 90dB。將 OPA325 的頻寬濾波至 2MHz 後,總 SNR 為 92.2dB,相比於 ADS8860 的原始 SNR 93dB 下降了不到 1dB。