NEST211A May   2026  – May 2026 OPA325 , OPA328

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   2
  3. 1電路配置與頻寬及其他誤差
  4. 2DC 增益誤差
  5. 3輸出限制與線性
  6. 4雜訊與 ENOB
  7. 5輸入補償電壓與漂移
  8. 6安定時間
  9. 7穩定性
  10. 8結論
  11. 9作者簡介
  12.   註冊商標

DC 增益誤差

開環增益 (Aol) 在 DC 增益準確度中扮演著重要的角色。如果考慮圖 2 中的反向電路,在 12 位元系統中,Aol 必須至少為 78dB 或 8,192;即 212 × 2。幾乎所有現代通用運算放大器都能達到 78dB 的 Aol。如果您需要 16 位元精度(雜訊增益為 2),則最小 Aol 必須為 102dB,這在大多數情況下需要精密設備。請記住,Aol 也是輸出負載的函數,因為最後一級的增益是 gm × RL 的函數。若為反向電路,回饋電阻器(圖 2 中的 R1)即為負載。